Product details
Designs to contribute to the safety & security of children
This HES product has a minimal gap between the door and door frame for added safety. In Japan, it received the "Kids Design Award." The award program is run by a NPO called the Kids Design Association and it honors designs that enhance children's security and safety, foster children's creativity, and that fascilitate raising children.
*Safety is not guaranteed
- HES3D-120
BISAGRA OCULTA AJUSTABLE EN 3 DIRECCIONESHES3D-120
3 / 3 resultados totales
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, glass showcase, glass display, glass cabinet, ShaperHub data available
- BISAGRA OCULTA AJUSTABLE EN 3 DIRECCIONES
- HES3D-120
-
Serie HES


- Passed 300K open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, glass showcase, glass display, glass cabinet, ShaperHub data available
- El perfil delgado (21 mm) permite una mortaja poco profunda
La plantilla (se vende por separado) facilita la instalación.
Se puede ajustar verticalmente, horizontalmente y en profundidad después de la instalación (3 direcciones)
Superó una prueba de 300.000 ciclos de apertura/cierre en pruebas privadas.
Se puede dividir en dos partes (una para el marco y otra para la solapa) facilitando la instalación
Función de sujeción temporal: puede colgarse temporalmente y mantener su posición sin necesidad de fijarla con tornillos. Esto hace que la instalación sea mucho más sencilla.
Colores personalizados disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con nosotros para más información.
Peso máximo de la puerta: 30 kg/2 piezas, 40 kg/3 piezas
Espesor mínimo de la puerta: 29 mm
Ancho máximo de la puerta: 900 mm
Altura máxima de la puerta: 2400 mm (recomendada). Se pueden utilizar puertas más grandes si el peso está dentro de las especificaciones) - Accesorios
- — Tornillo de rosca de cabeza avellanada 5×20 (4 piezas/bisagra) SUS
- Llave hexagonal 3 - Se vende por separado
- —Plantilla de instalación HES3D-120-TMP
*Puede reutilizarse, por lo que la puerta y el marco pueden recortarse fácilmente con una fresadora.
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HES3D-120DC | 170-045-819 |
![]() |
![]() |
HES3D-120DN | 170-045-820 |
![]() |
![]() |
HES3D-120BL | 170-045-821 |
![]() |
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Cut Out Dimension |
Locus Chart |
Cuerpo
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1022_4_hes3d_120_e.pdf |
---|
Nota
- Se puede utilizar con el amortiguador/cierre de puerta Sugatsune que se muestra a continuación.
- Compruebe y siga las especificaciones del producto.
- AMORTIGUADOR DE PUERTA LAPCON LDD-S
AMORTIGUADOR DE PUERTA LAPCON LDD-V
CIERRAPUERTAS LAPCON LDC-N2
- El uso con otros cierrapuertas puede dañar las bisagras.
- No se recomienda su uso con cierrapuertas ocultos.