MLHS

MANIJA CON PESTILLO MAGNÉTICOMLHS

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • MANIJA CON PESTILLO MAGNÉTICO
  • Plana / Cuadrada
  • MLHS

●Tirador de picaporte plano con caja de cerradura empotrada.
●El tirador no sobresale cuando la puerta está cerrada.
●El imán permite un enclavamiento automático y suave.
●El revestimiento plástico del pestillo reduce el ruido metálico.
●Se recomienda utilizar conjuntamente con las bisagras HES3D y HES2S-140-A125
Accesorios
● Cubierta
●Tornillos empotrados de rosca en cruz de acero inoxidable, ST 4.2 × 25 (4)
●Tornillos empotrados pequeños en cruz de acero inoxidable, M4 × 16 (2) (para puertas de 35-39 [32-36] mm de espesor)
●Tornillos empotrados pequeños en cruz de acero inoxidable, M4 × 20 (2) (para puertas de 40-45 [37-42] mm de espesor)
(Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a superficies con asas)

Tabla de especificaciones

Juego de piezas

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MLHS-SN 260-028-998
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Nombre de la pieza Material Acabado Tipo de manija de palanca Superficie de montaje Tipo de llave Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Entrada de la cerradura EAN Peso (g)

MLHS-SN

260-028-998

Manija con mecanismo de pestillo magnético (al ras/cuadrada)

Aleación de zinc/Acero Inoxidable

Niquelado satinado/Acabado satinado

Manija empotrada

Madera

Manija con mecanismo de pestillo magnético

35

45

75

4510932165617

770

Deslice para ver más


Descargar CAD

Juego de piezas

Nombre del artículo
MLHS-SN
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MLHS-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

260-028-998