- GH-G02SH
BISAGRA DE GRAVEDAD EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA DE CRISTALGH-G02SH
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- BISAGRA DE GRAVEDAD EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA DE CRISTAL
- Cierre automático fuerte / Apertura automática
- GH-G02SH



- ●Se cierra automáticamente a partir de 70° utilizando el peso de la puerta y la fuerza de gravedad.
●La fuerza de cierre automático aumenta cuando la puerta se acerca a la posición cerrada para garantizar que se cierre de forma segura. Esto reduce la posibilidad de apertura involuntaria debido a la presión del aire u otros factores externos.
●Puede utilizarse en zonas expuestas al agua, como cabinas de ducha.
●Se abre automáticamente entre 70° y 160°. La puerta puede mantenerse abierta utilizando un tope en esta área. - Accesorios
- ●Tornillos empotrados de cabeza plana en cruz M5×14 (acero inoxidable, acabado similar al de las bisagras).
- Se vende por separado
- ●Protector de bordes para cristales
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
Left-hand opening shown.
Right-handed opening is symmetrical. -
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
GH-G02SH-SM-R | 170-048-645 |
![]() |
![]() |
GH-G02SH-SM-L | 170-048-644 |
![]() |
![]() |
GH-G02SH-BL-R | 170-048-649 |
![]() |
![]() |
GH-G02SH-BL-L | 170-048-648 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
GH-G02SH-SM-R |
GH-G02SH-SM-L |
GH-G02SH-BL-R |
GH-G02SH-BL-L |
Catálogo
Manuales
Nota
●Dé prioridad al peso de la puerta a la hora de determinar el tamaño del cristal.
●La bisagra no mantiene la puerta en posición totalmente cerrada o totalmente abierta. Para mantener la puerta cerrada, utilice un retenedor magnético . La puerta puede mantenerse abierta utilizando un tope.