- GH-G02
BISAGRA DE GRAVEDAD DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA DE CRISTALGH-G02
2 / 2 resultados totales
- Producto de sustitución recomendado
- BISAGRA DE GRAVEDAD EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA DE CRISTAL GH-G02SH
- Puede utilizarse incluso para áreas como las cabinas de ducha en las que se utiliza agua.
La puerta se cierra automáticamente entre 0° y unos 70°.
Se abre automáticamente entre unos 70° y 160°. La puerta puede mantenerse abierta colocando un tope en esta área.
Al abrirse 70° se produce una subida máxima de unos 3 mm.
Utilice un protector de bordes de cristal adecuado para el área de instalación (se vende por separado).
Para unificar el acabado de los tornillos, utilice nuestros tornillos pulidos (se venden por separado, tornillos de cabeza avellanada de tamaño M5 x 15, tornillos roscados en cruz de tamaño M5 x 50) en lugar de los tornillos suministrados. - Accesorios
- -Tornillos empotrados de cabeza plana en cruz de tamaño M5 x 14
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
GH-G02-R | 170-037-581 |
![]() |
![]() |
GH-G02-L | 170-037-582 |
![]() |
Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.
☆Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1325_3_gh_g02_e.pdf |
---|
Nota
-Lea detenidamente todas las observaciones sobre su manipulación antes de utilizarlo.
- Priorice la capacidad de carga a la hora de determinar el tamaño del vidrio.
- La bisagra no mantiene la puerta en posición totalmente cerrada o totalmente abierta. Para mantener la puerta en su sitio, instale la junta para borde de puerta 8851 con imán y el perfil de aluminio 8880 para cuando esté totalmente cerrada, y un tope de puerta preparado por separado cuando esté totalmente abierta.