STAINLESS STEEL GLASS DOOR GRAVITY HINGEGH-G07SHK
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos




Disponible ahora
- ●The fixed shaft on the lower half of the hinge allows for easy door removal.
●Automatically closes from 70° using door weight and gravity.
●The self-closing force increases when the door nears the closed position to help ensure secure door closure. This reduces the possibility of unintended opening due to air pressure or other outside factors.
●Can be used in areas exposed to water such as shower booths.
●Self opens at 70~160°. Doors can be kept open when used together with door stoppers in the self-opening range. - Accesorios
- ●Cross-recessed flat head screws M5×14 (Stainless steel, finish similar to hinges)
●Shaft fixing screw - Se vende por separado
- ●Glass Edge Protector
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
GH-G07SHK-SM-R | 170-053-206 |
![]() |
![]() |
GH-G07SHK-SM-L | 170-053-205 |
![]() |
![]() |
GH-G07SHK-BL-R | 170-053-208 |
![]() |
![]() |
GH-G07SHK-BL-L | 170-053-207 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
GH-G07SHK-SM-R |
GH-G07SHK-SM-L |
GH-G07SHK-BL-R |
GH-G07SHK-BL-L |
Catálogo
Nota
●Prioritize the door weight when determining the glass size.
●The hinge does not hold the door in a fully closed or fully open position. To hold the door closed, use a magnetic catch . Install a door stopper to hold the door when it is opened (70° to 160°).
●Take care not to tighten the fixing screws excessively
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.