- ALT-SN15-D10
POCKET DOOR SYSTEMALT-SN15-D10
13 / 13 resultados totales
- Passed 40,000 open/close cycle tests
- Soft ClosingCloses slowly & quietly
- Soft Close
- Overlay pocket door system with door alignment adjustability.
- ● Doors can be retracted and stored when opened.
● Slides are mounted outside of carcass/on middle board and hidden from view.
● The hanging angle of the door can be easily adjusted. When installing, the door can be lifted upward into 5 different angles.
● Overlay amount is up to 10mm.
● After door installation, adding a damper unit allows the doors to close slowly. - Especificación
- Door Width: Max. 600 mm
Door Height: 500-700 mm for S type, 700-900 mm for M type, 900-1200 mm for L type, 1200-1600 mm for LL type
Door Thickness: 18-20 mm
Load Capacity: Max. 6 kg for S type, Max. 9 kg for M type, Max. 12 kg for L type, Max. 15 kg for LL type
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo [Part Kit]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
ALT-SN15-D10SM-KIT | 180-056-163 |
![]() |
![]() |
ALT-SN15-D10L-KIT | 180-056-164 |
![]() |
![]() |
ALT-SN15-D10LL-KIT | 180-056-165 |
![]() |
Cuerpo [Synchronized Board]
Cuerpo [Slide]
Partes opcionales [Cap / Bumper]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
S100-50W | 210-031-800 |
![]() |
![]() |
S100-50BE | 210-031-801 |
![]() |
![]() |
S100-50DBE | 210-031-840 |
![]() |
![]() |
S100-50BL | 210-031-841 |
![]() |
![]() |
BS-27 | 210-032-020 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo [Part Kit]
Nombre del artículo |
---|
ALT-SN15-D10SM-KIT |
ALT-SN15-D10L-KIT |
ALT-SN15-D10LL-KIT |
Cuerpo [Synchronized Board]
Nombre del artículo |
---|
ALT-SN15-LL |
Cuerpo [Slide]
Nombre del artículo |
---|
AL80C-15 |
AL80C-16 |
AL80C-17 |
AL80C-19 |
AL80C-21 |
AL80C-22 |
AL80C-24 |
AL80C-26 |
AL80C-28 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL80C-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-057-095 |
AL80C-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-735 |
AL80C-17 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-057-096 |
AL80C-19 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-736 |
AL80C-21 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-057-097 |
AL80C-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-737 |
AL80C-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-738 |
AL80C-26 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-057-313 |
AL80C-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-739 |
Partes opcionales [Cap / Bumper]
Nombre del artículo |
---|
S100-50W |
S100-50BE |
S100-50DBE |
S100-50BL |
BS-27 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100-50W | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-031-800 |
S100-50BE | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-031-801 |
S100-50DBE | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-031-840 |
S100-50BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-031-841 |
BS-27 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-032-020 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual | 1595_2_alt_sn15_d10_e.pdf |
---|
Nota
● For best performance, precise mortising is required.
● Do not cut slides.
● Do not close doors until they are fully slid out and the catch has activated.
● Doors are set inside the top and bottom frames.
● Install a door stopper (not provided) on the door leading edge.