- ALT-SN15-D360
POCKET DOOR SYSTEMALT-SN15-D360
12 / 12 resultados totales
- Passed 40,000 open/close cycle tests
- Soft Closing Closes slowly & quietly
- Soft Close
- Inset pocket door system with door alignment adjustability.
- ● Doors can be retracted and stored when opened.
● Slides are mounted outside of carcass/on middle board and hidden from view.
● The hanging angle of the door can be easily adjusted. When installing, the door can be lifted upward into 5 different angles.
● The door closes slowly and quietly.
● The damper hinges can be replaced with hinges with catch function. - Especificación
- Door Width: Max. 600 mm
Door Height: 500-700 mm for S type, 700-900 mm for M type, 900-1200 mm for L type, 1200-1600 mm for LL type
Door Thickness: 18-30 mm
Load Capacity: Max. 6 kg for S type, Max. 9 kg for M type, Max. 12 kg for L type, Max. 15 kg for LL type
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo [Part Kit]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
ALT-SN15-D360SM-KIT | 180-056-160 |
![]() |
![]() |
ALT-SN15-D360L-KIT | 180-056-161 |
![]() |
![]() |
ALT-SN15-D360LL-KIT | 180-056-162 |
![]() |
Cuerpo [Slide]
Partes opcionales [Cap / Bumper]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
S100-50W | 210-031-800 |
![]() |
![]() |
S100-50BE | 210-031-801 |
![]() |
![]() |
S100-50DBE | 210-031-840 |
![]() |
![]() |
S100-50BL | 210-031-841 |
![]() |
![]() |
BS-27 | 210-032-020 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo [Part Kit]
Nombre del artículo |
---|
ALT-SN15-D360SM-KIT |
ALT-SN15-D360L-KIT |
ALT-SN15-D360LL-KIT |
Cuerpo [Slide]
Nombre del artículo |
---|
AL80C-15 |
AL80C-16 |
AL80C-17 |
AL80C-19 |
AL80C-21 |
AL80C-22 |
AL80C-24 |
AL80C-26 |
AL80C-28 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL80C-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-057-095 |
AL80C-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-735 |
AL80C-17 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-057-096 |
AL80C-19 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-736 |
AL80C-21 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-057-097 |
AL80C-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-737 |
AL80C-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-738 |
AL80C-26 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-057-313 |
AL80C-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
190-052-739 |
Partes opcionales [Cap / Bumper]
Nombre del artículo |
---|
S100-50W |
S100-50BE |
S100-50DBE |
S100-50BL |
BS-27 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100-50W | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-031-800 |
S100-50BE | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-031-801 |
S100-50DBE | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-031-840 |
S100-50BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-031-841 |
BS-27 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-032-020 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual | 1593_3_alt_sn15_d360_e.pdf |
---|
Nota
● For best performance, precise mortising is required.
● Do not cut slides.
● Do not close doors until they are fully slid out and the catch has activated.
● Install a door stopper (not provided) on the door leading edge.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.