SP-SK

SHELF STANDARD PLASTER PIN SETSP-SK

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • SHELF STANDARD PLASTER PIN SET
  • for SP/SPS
  • SP-SK

●Designed to mount the SP/SPS onto plasterboard with thicknesses of 9.5/12.5mm.
●Easy Installation: screw the fastener plate to the shelf standard and insert the pins.
●With a temporary retaining function, the part ensures stability during screw fastening, preventing position deviation.
●No precise positioning required. The pins are inserted directly from the front.
Otros
●Individual packages for DIY mass retailers are also available (SP-SK-D).
Accesorios
●Plaster pin Φ1.0 (stainless steel)
●Cross-recessed flat head screws M3×4 (Stainless steel)

Videos

En Uso

Imágenes

Planos/ilustraciones

  • [Shelf Standard Mounting Dimensions]
  • [2-Step Installation]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SP-SK 120-037-368
SP-SK-D 120-037-369
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Load Capacity N/4pcs Load Capacity kgf/4pcs Colour Series Type EAN Caja Cartón Peso (g)

SP-SK

120-037-368

343

35

Grey

SP/SPS

Others

4510932176668

60

600

26

SP-SK-D

120-037-369

343

35

Grey

SP/SPS

Others

4510932176675

20

200

40

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SP-SK
SP-SK-D
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SP-SK DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-037-368

SP-SK-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-037-369

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

●Mount the fastner plate using all the screw holes in the shelf standard.
●When using four shelf supports for one shelf plate, the load capacity is 343N (35kgf).
●Mount the plasterboard fixing the shelf standard on a solid base.
●The two holes (upper and lower) where the fastner plate is mounted cannot be used to mount shelf supports.
●Use with Bracket for Shelf Standard SPB-200 is not possible.
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
  • STAINLESS STEEL SHELF STANDARD SP, SPS