100
Filtrar artículos

  • Passed 40,000 open/close private cycle test
Montaje con tornillos.
*Las placas de montaje se venden por separado.
Se vende por separado
—Placa de montaje de acero inoxidable serie 100
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada levantada M4

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
100-46/19 SUS304B 160-073-865
100-C46/19 SUS304B 160-073-870
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Material Acabado Ángulo de apertura Cantidad de superposición Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Tipo de bisagra Serie Característica única Montaje aplicable Color EAN Cartón Peso (g)

100-46/19 SUS304B

160-073-865

Sin retenedor

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

100°

15 a 19 mm

15

20

Bisagra de cabezales

Serie 100 (SUS)

Sin retenedor

Madera

Plateada

4510932020350

200

39.1

100-C46/19 SUS304B

160-073-870

Con retenedor

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

100°

15 a 19 mm

15

20

Bisagra de cabezales

Serie 100 (SUS)

Con retenedor

Madera

Plateada

4510932000482

200

44.1

Deslice para ver más

Para su instalación se requiere una placa de montaje (se vende por separado). Pídala por separado.


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Locus Chart
Contenido 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
100-46/19 SUS304B
100-C46/19 SUS304B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
100-46/19 SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-865

100-C46/19 SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-870

Deslice para ver más

Nombre del artículo para descarga CAD combinada [Hinge & Mounting Plate]

Nombre del artículo
100-46_19-SUS304B+100-P3A-SUS304B
100-46_19-SUS304B+100-P4A-30-SUS304B
100-46_19-SUS304B+100-P4A-32-SUS304B
Nombre del artículo 2D 3D Otros
100-46_19-SUS304B+100-P3A-SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
100-46_19-SUS304B+100-P4A-30-SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
100-46_19-SUS304B+100-P4A-32-SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
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
  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open