360-P6WT

Placa de montaje para la BISAGRA OCULTA OLYMPIA360-P6WT

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • Placa de montaje para la BISAGRA OCULTA OLYMPIA
  • Sistema 32/4 perforaciones
  • 360-P6WT
  • Serie OLYMPIA

Especificación
— Para los tipos estándar y +5 mm:
- El valor de H para la instalación empotrada es el "espesor de la puerta + 24 mm".
- Cuando se utiliza con GH-360FP, el valor de H es el "espesor de la puerta + 26 mm".
— Para el tipo +7.5 mm:
- El valor de H para la instalación empotrada es el "espesor de la puerta + 16.5 mm".
- Cuando se utiliza con GH-360FP, el valor de H es el "espesor de la puerta + 18.5 mm".

En Uso

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
360-P6WT 160-026-846
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Cantidad de agujeros para tornillos Paso de los agujeros Espesor de la placa Tipo de bisagra Serie EAN Cartón Peso (g)

360-P6WT

160-026-846

Acero

Níquel

4

32

0 mm (Estándar)

PLACA DE MONTAJE

Serie OLYMPIA

4510932140393

400

25

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
360-P6WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
360-P6WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-846