- 4670
CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETA4670
5 / 5 resultados totales
- Self & Soft Closing
- — Versión chapada en oro de la corredera 4670.
— Extensión completa (3 miembros).
— Se desliza suavemente incluso si el gabinete está ligeramente deformado debido al efecto de absorción de impactos del miembro exterior.
— El cajón puede extraerse levantando la palanca. - Especificación
- — Posición de cierre suave y automático:
- Tipo 300-350: 20 mm de distancia desde la posición cerrada
- Tipo 400-500: 36 mm de distancia desde la posición cerrada
— La anchura máxima del cajón es la longitud de la corredera + 200 mm. - Accesorios
- Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4 x 12 (chapado en plata)
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Self and Soft Closing
-
Mostrar todo
Full Extension (3 Members)
-
Mostrar todo
Easy to Detach
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
4670-300GA | 190-037-617 |
![]() |
![]() |
4670-350GA | 190-037-618 |
![]() |
![]() |
4670-400GA | 190-037-619 |
![]() |
![]() |
4670-450GA | 190-037-620 |
![]() |
![]() |
4670-500GA | 190-037-621 |
![]() |
Se vende por pares (2 unidades)
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
4670-300GA |
4670-350GA |
4670-400GA |
4670-450GA |
4670-500GA |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4670-300GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-617 |
4670-350GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-618 |
4670-400GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-619 |
4670-450GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-620 |
4670-500GA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-037-621 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1179_2_4670_e.pdf |
---|
Nota
— No empuje con fuerza para evitar fugas de aceite cuando el mecanismo de cierre suave esté en funcionamiento.
— Los arañazos en el chapado de oro pueden resultar llamativos. Por favor manipule el producto con cuidado durante la instalación.