CTB65-PM90-200

SOPORTE ELEVADO PARA ENCIMERASCTB65-PM90-200

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

Countertop support, elevated countertop, counter mounted support, counter support

  • SOPORTE ELEVADO PARA ENCIMERAS
  • 90°/Montaje en la parte superior/tornillos traseros
  • CTB65-PM90-200
  • Serie CTB

Countertop support, elevated countertop, counter mounted support, counter support

Permite colocar encimeras flotantes adicionales para ampliar el espacio de la encimera.
Diseñado para permitir el paso de cables. (Diámetro máximo: ⌀10,5)

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
CTB65-PMS90-200-SL 120-041-430
CTB65-PMS90-200-BL 120-041-431
CTB65-PMS90-200-WT 120-041-432
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Ángulo del brazo Posición de montaje Tipo de instalación Color Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Material EAN Caja Cartón Peso (g)

CTB65-PMS90-200-SL

120-041-430

90°

Montaje en la parte superior

Tornillo trasero

Acero inoxidable

600

61.2

Aleación de aluminio

4510932179874

1

10

423

CTB65-PMS90-200-BL

120-041-431

90°

Montaje en la parte superior

Tornillo trasero

Negro

600

61.2

Aleación de aluminio

4510932179881

1

10

423

CTB65-PMS90-200-WT

120-041-432

90°

Montaje en la parte superior

Tornillo trasero

Blanco

600

61.2

Aleación de aluminio

4510932179898

1

10

423

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
CTB65-PMS90-200-SL
CTB65-PMS90-200-BL
CTB65-PMS90-200-WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
CTB65-PMS90-200-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-430

CTB65-PMS90-200-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-431

CTB65-PMS90-200-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-432

Deslice para ver más