CTB65-VM60-300

SOPORTE ELEVADO PARA ENCIMERASCTB65-VM60-300

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

Countertop support, elevated countertop, counter mounted support, counter support

  • SOPORTE ELEVADO PARA ENCIMERAS
  • 60°/Montaje en paredes/tornillos frontales
  • CTB65-VM60-300
  • Serie CTB

Countertop support, elevated countertop, counter mounted support, counter support

Permite colocar encimeras flotantes adicionales, ampliando el espacio de la encimera.
Diseñado para permitir el paso de cables. (Diámetro máximo: ⌀10,5)

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
CTB65-VM60-300-SL 120-041-436
CTB65-VM60-300-BL 120-041-437
CTB65-VM60-300-WT 120-041-438
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Ángulo del brazo Posición de montaje Tipo de instalación Color Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Material EAN Caja Cartón Peso (g)

CTB65-VM60-300-SL

120-041-436

60°

Montaje en pared

Tornillo frontal

Acero inoxidable

600

61.2

Aleación de aluminio

4510932179935

1

10

930

CTB65-VM60-300-BL

120-041-437

60°

Montaje en pared

Tornillo frontal

Negro

600

61.2

Aleación de aluminio

4510932179942

1

10

930

CTB65-VM60-300-WT

120-041-438

60°

Montaje en pared

Tornillo frontal

Blanco

600

61.2

Aleación de aluminio

4510932179959

1

10

930

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
CTB65-VM60-300-SL
CTB65-VM60-300-BL
CTB65-VM60-300-WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
CTB65-VM60-300-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-436

CTB65-VM60-300-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-437

CTB65-VM60-300-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-438