BISAGRA DE DOBLE ACCIÓNDA
9 / 9 resultados totales
- Superó con éxito 500.000 ciclos de apertura y cierre en una prueba privada.
La bisagra permite abrir la puerta hacia delante o hacia atrás.
Accionada por un resorte que se cierra automáticamente.
La fuerza del resorte es ajustable.
El ángulo de movimiento de apertura en cualquier dirección es de 180°.
Todas las piezas son de acero inoxidable (SUS304) para una mayor resistencia a la corrosión. - Passed 500,000 open/close private cycle test
Tabla de especificaciones
Cuerpo
*Includes cross-holed countersunk tapping screws in the same finish as the main body.
Only DA120 aluminum alloy model can be used with no-spring type.
Refer to the usage notes.
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
DA120-5404-01 |
DA120-5414-01 |
DA120-BK-5413-09 |
DA120-BR-5413-03 |
DA120-5414-05 |
DA180-5904-01 |
DA180-5914-01 |
DA180-5914-05 |
DA180-5934-01 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA120-5404-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-803 |
DA120-5414-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-804 |
DA120-BK-5413-09 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-058-518 |
DA120-BR-5413-03 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-058-519 |
DA120-5414-05 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-805 |
DA180-5904-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-806 |
DA180-5914-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-807 |
DA180-5914-05 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-808 |
DA180-5934-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-809 |
Catálogo
Nota
—Si se produce ruido, aplique lubricante (grasa) a la arandela y al resorte de torsión.