SF120-5114-01

BISAGRA DE RESORTESF120-5114-01

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE RESORTE
  • Montaje superficial
  • SF120-5114-01
Descontinuado
  • Passed 300,000 open-close cycles
●El resorte incorporado permite el cierre automático.
●La fuerza del resorte puede ajustarse.
●También están disponibles acabados en negro, blanco, dorado y bronce por encargo especial.
Aplicación
●Casilleros y baños de gimnasios

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

  • Mostrar todo

    [Mounting Position]

  • Mostrar todo

    [Spring Force Adjustment]
    Using a hex key, slightly rotate the head and remove the pin at the position where it comes out easily.

  • Mostrar todo

    The spring tension is stronger when the head is rotated and can be set in 3 stages. To set, rotate the head and put the pin in where the holes match.

  • [Mounting Position]
  • [Spring Force Adjustment]
    Using a hex key, slightly rotate the head and remove the pin at the position where it comes out easily.
  • The spring tension is stronger when the head is rotated and can be set in 3 stages. To set, rotate the head and put the pin in where the holes match.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SF120-5114-01 170-048-799
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS EAN Caja Peso (g)

SF120-5114-01

170-048-799

8422536018045

2

140

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SF120-5114-01
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
SF120-5114-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-048-799

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

●Si se produce ruido durante el uso, aplique lubricante (grasa) a las arandelas y al resorte incorporado.
●El paso de los agujeros de montaje puede variar, por favor confirme con el producto real.
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
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más