BISAGRA DE ALUMINIO CON RESORTEDAW
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- La bisagra permite abrir la puerta hacia delante o hacia atrás.
Accionado por resorte para cerrarse automáticamente.
La fuerza del resorte es ajustable.
El ángulo de movimiento de apertura en cualquier dirección es de 180°.
Utilícela en combinación con los topes de puertas.
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
*La dimensión "8⨯ϕ5 ϕ8" cambiará a "8⨯ϕ5.3 ϕ10" cuando se agoten las existencias actuales.
Descargar CAD
Catálogo
Nota
Por favor utilizar con un tope para puerta.