DMC1

CUBIERTA PARA TOMADMC1

10 / 10 resultados totales

Filtrar artículos
  • CUBIERTA PARA TOMA
  • DMC1

Una cubierta de toma de corriente para aparatos y muebles. En este producto se puede montar una toma de corriente empotrada, una toma de corriente USB, un conector USB, un conector LAN o un cajetín para cable LAN (todos se venden por separado).
Consulte la tabla de compatibilidad para obtener información sobre los productos que se pueden montar.
Se puede montar en una superficie horizontal o vertical.
Diseño plano y limpio con un espesor de solo 7 mm.
La cubierta está fabricada con resina PBT que ofrece una excelente resistencia química.
Viene con una tapa de cierre automático para evitar el polvo.
Elija entre un modelo que puede mantenerse abierto y otro que permanece cerrado.
Precautions on metal type
Please insert and remove the plug only when the outlet cover is fully open. If the plug makes contact with the metal cover, it may result in a short circuit.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DMC1-MC-BL 210-032-581
DMC1-MC-WT 210-032-582
DMC1-MC-BR 210-032-583
DMC1-AC-BL 210-032-584
DMC1-AC-WT 210-032-585
DMC1-AC-BR 210-032-586
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS No. Color Especificación Cantidad de puertos Aplicaciones Material Cubierta incluida EAN Caja Cartón Peso (g)

DMC1-MC-BL

210-032-581

[A]

Negro

Mantenida abierta

1

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT

4510932165334

15

150

20

DMC1-MC-WT

210-032-582

[A]

Blanco

Mantenida abierta

1

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT

4510932165341

15

150

20

DMC1-MC-BR

210-032-583

[A]

Marrón

Mantenida abierta

1

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT

4510932165358

15

150

20

DMC1-AC-BL

210-032-584

[A]

Negro

Permanece cerrado

1

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT

4510932165365

15

150

20

DMC1-AC-WT

210-032-585

[A]

Blanco

Permanece cerrado

1

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT

4510932165372

15

150

20

DMC1-AC-BR

210-032-586

[A]

Marrón

Permanece cerrado

1

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT

4510932165389

15

150

20

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DMC1-S-MC-HL 210-045-340
DMC1-S-MC-BL 210-045-341
DMC1-S-MC-BR 210-045-342
DMC1-S-MC-GL 210-045-343
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Especificación Cantidad de puertos Aplicaciones Material Cubierta incluida Acabado/color EAN Caja Cartón Peso (g)

DMC1-S-MC-HL

210-045-340

Mantenida abierta

1

CUBIERTA PARA TOMA

PBT/Acero inoxidable (SUS304)

Satén

4510932190671

15

150

52

DMC1-S-MC-BL

210-045-341

Mantenida abierta

1

CUBIERTA PARA TOMA

PBT/Acero inoxidable (SUS304)

Pintura/Negro

4510932190688

15

150

52

DMC1-S-MC-BR

210-045-342

Mantenida abierta

1

CUBIERTA PARA TOMA

PBT/Acero inoxidable (SUS304)

Satinado/Marrón

4510932190695

15

150

52

DMC1-S-MC-GL

210-045-343

Mantenida abierta

1

CUBIERTA PARA TOMA

PBT/Acero inoxidable (SUS304)

Satinado/Dorado

4510932190701

15

150

52

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Contenido 2D 3D
DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
DMC1-MC-BL
DMC1-MC-WT
DMC1-MC-BR
DMC1-AC-BL
DMC1-AC-WT
DMC1-AC-BR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DMC1-MC-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-581

DMC1-MC-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-582

DMC1-MC-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-583

DMC1-AC-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-584

DMC1-AC-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-585

DMC1-AC-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-586

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
DMC1-S-MC-HL
DMC1-S-MC-BL
DMC1-S-MC-BR
DMC1-S-MC-GL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DMC1-S-MC-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-340

DMC1-S-MC-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-341

DMC1-S-MC-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-342

DMC1-S-MC-GL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-343

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • OUTLET COVER DMC1

  • OUTLET COVER DMC1