DMC2
Filtrar artículos
  • CUBIERTA PARA TOMA
  • DMC2

Una cubierta de toma de corriente para aparatos y muebles. En este producto se puede montar una toma de corriente empotrada, una toma de corriente USB, un conector USB, un conector LAN o un cajetín para cable LAN (todos se venden por separado).
Consulte la tabla de compatibilidad para obtener información sobre los productos que se pueden montar.
Se puede montar en una superficie horizontal o vertical.
Diseño plano y limpio con un espesor de solo 7 mm.
La cubierta está fabricada con resina PBT que ofrece una excelente resistencia química.
Viene con una tapa de cierre automático para evitar el polvo.
Precautions on metal type
Please insert and remove the plug only when the outlet cover is fully open. If the plug makes contact with the metal cover, it may result in a short circuit.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DMC2-MC-BL 210-032-976
DMC2-MC-WT 210-032-977
DMC2-MC-BR 210-032-978
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS No. Color Especificación Cantidad de puertos Aplicaciones Material Cubierta incluida EAN Caja Cartón Peso (g)

DMC2-MC-BL

210-032-976

[B]

Negro

Mantenida abierta

2

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT

4510932165815

20

160

30

DMC2-MC-WT

210-032-977

[B]

Blanco

Mantenida abierta

2

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT

4510932165822

20

160

30

DMC2-MC-BR

210-032-978

[B]

Marrón

Mantenida abierta

2

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT

4510932165839

20

160

30

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DMC2-S-MC-HL 210-045-348
DMC2-S-MC-BL 210-045-349
DMC2-S-MC-BR 210-045-350
DMC2-S-MC-GL 210-045-351
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Especificación Cantidad de puertos Aplicaciones Material Cubierta incluida Acabado/color EAN Caja Cartón Peso (g)

DMC2-S-MC-HL

210-045-348

Mantenida abierta

2

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT
Acero inoxidable (SUS304)

Satén

4510932190756

20

120

76

DMC2-S-MC-BL

210-045-349

Mantenida abierta

2

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT
Acero inoxidable (SUS304)

Pintura/Negro

4510932190763

20

120

76

DMC2-S-MC-BR

210-045-350

Mantenida abierta

2

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT
Acero inoxidable (SUS304)

Satinado/Marrón

4510932190770

20

120

76

DMC2-S-MC-GL

210-045-351

Mantenida abierta

2

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT
Acero inoxidable (SUS304)

Satinado/Dorado

4510932190787

20

120

76

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Contenido 2D 3D
DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
DMC2-MC-BL
DMC2-MC-WT
DMC2-MC-BR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DMC2-MC-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-976

DMC2-MC-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-977

DMC2-MC-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-978

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
DMC2-S-MC-HL
DMC2-S-MC-BL
DMC2-S-MC-BR
DMC2-S-MC-GL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DMC2-S-MC-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-348

DMC2-S-MC-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-349

DMC2-S-MC-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-350

DMC2-S-MC-GL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-351

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • OUTLET COVER DMC2

  • OUTLET COVER DMC2