DMC3
Filtrar artículos
  • CUBIERTA PARA TOMA
  • DMC3

Una cubierta de toma de corriente para aparatos y muebles. En este producto se puede montar una toma de corriente empotrada, una toma de corriente USB, un conector USB, un conector LAN o un cajetín para cable LAN (todos se venden por separado).
Consulte la tabla de compatibilidad para obtener información sobre los productos que se pueden montar.
Se puede montar en una superficie horizontal o vertical.
Diseño plano y limpio con un espesor de solo 7 mm.
La cubierta está fabricada con resina PBT que ofrece una excelente resistencia química.
Viene con una tapa de cierre automático para evitar el polvo.
Precautions on metal type
Please insert and remove the plug only when the outlet cover is fully open. If the plug makes contact with the metal cover, it may result in a short circuit.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DMC3-MC-BL 210-032-979
DMC3-MC-WT 210-032-980
DMC3-MC-BR 210-032-981
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS No. Color Especificación Cantidad de puertos Aplicaciones Material Cubierta incluida EAN Caja Cartón Peso (g)

DMC3-MC-BL

210-032-979

[C]

Negro

Mantenida abierta

3

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT

4510932165846

15

120

40

DMC3-MC-WT

210-032-980

[C]

Blanco

Mantenida abierta

3

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT

4510932165853

15

120

40

DMC3-MC-BR

210-032-981

[C]

Marrón

Mantenida abierta

3

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT

4510932165860

15

120

40

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DMC3-S-MC-HL 210-045-352
DMC3-S-MC-BL 210-045-353
DMC3-S-MC-BR 210-045-354
DMC3-S-MC-GL 210-045-355
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Especificación Cantidad de puertos Aplicaciones Material Cubierta incluida Acabado/color EAN Caja Cartón Peso (g)

DMC3-S-MC-HL

210-045-352

Mantenida abierta

3

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT
Acero inoxidable (SUS304)

Satén

4510932190794

15

90

98

DMC3-S-MC-BL

210-045-353

Mantenida abierta

3

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT
Acero inoxidable (SUS304)

Pintura/Negro

4510932190800

15

90

98

DMC3-S-MC-BR

210-045-354

Mantenida abierta

3

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT
Acero inoxidable (SUS304)

Satinado/Marrón

4510932190817

15

90

98

DMC3-S-MC-GL

210-045-355

Mantenida abierta

3

CUBIERTA PARA TOMA

Resina PBT
Acero inoxidable (SUS304)

Satinado/Dorado

4510932190824

15

90

98

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Contenido 2D 3D
DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
DMC3-MC-BL
DMC3-MC-WT
DMC3-MC-BR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DMC3-MC-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-979

DMC3-MC-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-980

DMC3-MC-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-981

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
DMC3-S-MC-HL
DMC3-S-MC-BL
DMC3-S-MC-BR
DMC3-S-MC-GL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DMC3-S-MC-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-352

DMC3-S-MC-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-353

DMC3-S-MC-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-354

DMC3-S-MC-GL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-355
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
  • OUTLET COVER DMC3

  • OUTLET COVER DMC3