- FAD-54
MONOFLAT FADFAD-54
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Producto de sustitución recomendado
- BISAGRA MONOFLAT LIN-X LIN-X800
- Soft Close
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- Para marcos de aluminio.
Se abre completamente para permitir un fácil acceso. Se cierra a ras de los alrededores para un aspecto limpio.
Radio de apertura más pequeño que el de las puertas batientes. No estorba después de abrirse.
Equipado con amortiguador para un cierre suave y evitar los portazos.
No es necesario hacer ningún proceso en la parte inferior del gabinete.
La altura se puede ajustar cortando el conector del brazo.
Se puede ajustar verticalmente (-3-+7 mm) y horizontalmente (+/- 7 mm) después de la instalación.
Utiliza un resorte de gas para que la apertura y el cierre sean suaves y con poca resistencia.
Mantiene la puerta firmemente en las posiciones totalmente abierta y cerrada.
Videos
En Uso
Imágenes
Tabla de especificaciones
Juego de piezas
Se vende individualmente
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
H-42-C-5 | 100-010-567 |
![]() |
![]() |
PJ-60 | 120-040-456 |
![]() |
![]() |
ADR37-10-50 | 200-140-593 |
![]() |
![]() |
BS-36 | 210-030-639 |
![]() |
Descargar CAD
Juego de piezas
Nombre del artículo |
---|
FAD-54L |
FAD-54 |
Se vende individualmente
Nombre del artículo |
---|
H-42-C-5 |
PJ-60 |
ADR37-10-50 |
BS-36 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 0214_7_fad54_fad54l_e.pdf |