- FAD-5
MONOFLAT FADFAD-5
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- MONOFLAT FAD
- Para gabinetes de tamaño pequeño
- FAD-5
- Serie para puertas enrasadas

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- La puerta no estorba al abrirse y tiene una menor proyección que una puerta batiente, por lo que es adecuada para gabinetes pequeños.
- Sistema de giro lateral para gabinetes pequeños con una instalación superpuesta.
Radio de apertura más pequeño que el de las puertas batientes. No estorba después de abrirse.
Las puertas se cierran de forma suave y silenciosa.
Ajuste en 3 direcciones después de la instalación: vertical (±3 mm), horizontal (±2,5 mm), paralela (5°).
Excelente solución para la cocina, el baño y el lavadero.
Varios tipos de instalaciones: Puede utilizarse en puertas simples o dobles.
Videos
Tabla de especificaciones
Juego de piezas
Se vende individualmente
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Installation |
Locus Chart |
Juego de piezas
Nombre del artículo |
---|
FAD-5 |
Se vende individualmente
Catálogo
Manuales
Instruction Manual | 0463-3_fad5.pdf |