- GH-450
BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL EMPOTRADAGH-450
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
glass showcase, glass display, glass cabinet
- Ideal para vitrinas.
Posición de montaje ajustable: En vertical -2 mm, en horizontal -2,5 mm
Se incluye un espaciador para poder adaptarla a diferentes espesores de vidrio. - Tornillo recomendado
- Tornillo de cabeza avellanada de tamaño 4
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
GH-450-SN | 170-090-699 |
![]() |
![]() |
GH-450-CR | 170-090-700 |
![]() |
![]() |
GH-450-GC | 170-090-701 |
![]() |
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Cut Out Dimension |
Cuerpo
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1227_4_gh450_456n_450g_e.pdf |