- GH-450G
BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL EMPOTRADAGH-450G
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
glass showcase, glass display, glass cabinet
- Ideal para vitrinas.
Posición de montaje ajustable: En horizontal -2,5 mm
Se incluye un espaciador para poder adaptarla a diferentes espesores de vidrio.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
GH-450G-SN | 170-090-705 |
![]() |
![]() |
GH-450G-CR | 170-090-706 |
![]() |
![]() |
GH-450G-GC | 170-090-707 |
![]() |
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Cut Out Dimension |
Cuerpo
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1227_4_gh450_456n_450g_e.pdf |