- GH-456C
BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL CON SUPERPOSICIÓN MEDIAGH-456C
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL CON SUPERPOSICIÓN MEDIA
- Con retención/Para puertas superpuestas
- GH-456C

glass showcase, glass display, glass cabinet
- Ideal para vitrinas.
Posición de montaje ajustable: En vertical -2 mm, en horizontal -2,5 mm
Se incluye un espaciador para poder adaptarla a diferentes espesores de vidrio. - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza redonda para madera de tamaño 3.8 o tornillo de rosca con cabeza segmentada de tamaño 4
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
GH-456C-SN | 170-020-968 |
![]() |
![]() |
GH-456C-CR | 170-020-969 |
![]() |
![]() |
GH-456C-GC | 170-020-970 |
![]() |
*La capacidad de carga tiene prioridad sobre el tamaño del vidrio.
Descargar CAD
Cuerpo
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1226_2_gh456c_e.pdf |
---|
Nota
—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.