- GH-456N
BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL CON SUPERPOSICIÓN MEDIAGH-456N
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL CON SUPERPOSICIÓN MEDIA
- Sin retención/Para puertas superpuestas
- GH-456N

glass showcase, glass display, glass cabinet
- Ideal para vitrinas.
Posición de montaje ajustable: En vertical -2 mm, en horizontal -2,5 mm
Se incluye un espaciador para poder adaptarla a diferentes espesores de vidrio. - Tornillo recomendado
- —Tornillo de rosca de cabeza avellanada de tamaño 4 o tornillo de cabeza avellanada para madera de tamaño 3.8
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
GH-456N-SN | 170-090-702 |
![]() |
![]() |
GH-456N-CR | 170-090-703 |
![]() |
![]() |
GH-456N-GC | 170-090-704 |
![]() |
*La capacidad de carga tiene prioridad sobre el tamaño del vidrio.
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Cut Out Dimension |
Cuerpo
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1227_4_gh450_456n_450g_e.pdf |
---|
Nota
—Sin retenedor. Para el tipo con retenedor, consulte GH-456C.
—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.