- GH-J95FP
PLACA FRONTAL PARA PUERTA DE CRISTALGH-J95FP
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- PLACA FRONTAL PARA PUERTA DE CRISTAL
- Para la bisagra J95
- GH-J95FP
- Serie J95
heavy duty, glass showcase, glass display, glass cabinet
- Se utiliza para instalar la J95 en la puerta de vidrio.
- Accesorios
- —Tornillo de cabeza avellanada M5& Cross;18
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
GH-J95FP-CR | 160-032-418 | ||
GH-J95FP-SN | 160-033-893 | ||
GH-J95FP-BL | 160-043-378 |
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Nota
—Utilice los tornillos suministrados y apriételos con 1.5 N⋅m o más para realizar la instalación.