J95
Filtrar artículos

heavy duty, cabinet hinge

  • BISAGRA OCULTA
  • Apertura de 95°/Empotrado
  • J95
  • Serie J95

  • Passed 40,000 open/close private cycle test

heavy duty, cabinet hinge

Función de ajuste de 3 direcciones mediante placa de montaje (profundidad + 1,5, - 2,5 mm, vertical +/- 3 mm, superposición [horizontal] + 0, - 4 mm).
Instalación y desmontaje sencillos con un solo toque.
Máximo. peso de la puerta: 25 kg con 2 piezas, 40 kg con 3 piezas.
Montaje a presión.
Se vende por separado
—Placa de montaje J95-P6T

—Placa frontal para puerta de vidrio GH-J95FP

—Cubierta de seguridad J95SC-0GR

—Cubierta para placa de montaje J95ZC-GR
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada M5, tornillo de cabeza avellanada levantada M5

Videos

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
J95-24/0T 160-033-660
J95-C24/0T 160-033-659
J95-24-0T BN 160-034-921
J95-C24-0T BN 160-034-918
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Material Acabado Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Espesor mínimo del vidrio Espesor máximo del vidrio Cantidad de superposición Ángulo de apertura Material principal Serie Instalación rápida Montaje aplicable Color Tipo de bisagra Tipo de producto para la vitrina Forma Material del marco del gabinete Capacidad de carga kgf/2 piezas Capacidad de carga kgf/3 piezas Anchura máxima del vidrio Altura máxima del vidrio Instalación EAN Cartón Peso (g)

J95-24/0T

160-033-660

Sin retenedor

Cuerpo: Acero / Copa: Aleación de zinc (ZDC)

Níquel

18

30

8

10

0 mm (Empotrado)

93°

Acero

Serie J95

Adecuado

Madera
Vidrio

Plateado mate

Bisagra oculta de instalación rápida

Bisagra

Bisagra oculta (multi-eje)

Madera

25

40

800

2000

Empotrado

4510932168465

50

148

J95-C24/0T

160-033-659

Con retenedor

Cuerpo: Acero / Copa: Aleación de zinc (ZDC)

Níquel

18

30

8

10

0 mm (Empotrado)

93°

Acero

Serie J95

Adecuado

Madera
Vidrio

Plateado mate

Bisagra oculta de instalación rápida

Bisagra

Bisagra oculta (multi-eje)

Madera

25

40

800

2000

Empotrado

4510932168489

50

160

J95-24-0T BN

160-034-921

Sin retenedor

Cuerpo: Acero / Copa: Aleación de zinc (ZDC)

Níquel Negro

18

30

8

10

0 mm (Empotrado)

93°

Acero

Serie J95

Adecuado

Madera
Vidrio

Negro

Bisagra oculta de instalación rápida

Bisagra

Bisagra oculta (multi-eje)

Madera

25

40

800

2000

Empotrado

4510932184762

50

148

J95-C24-0T BN

160-034-918

Con retenedor

Cuerpo: Acero / Copa: Aleación de zinc (ZDC)

Níquel Negro

18

30

8

10

0 mm (Empotrado)

93°

Acero

Serie J95

Adecuado

Madera
Vidrio

Negro

Bisagra oculta de instalación rápida

Bisagra

Bisagra oculta (multi-eje)

Madera

25

40

800

2000

Empotrado

4510932184731

50

160

Deslice para ver más

Para su instalación se requiere una placa de montaje (se vende por separado). Pídala por separado.


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Locus Chart
Contenido 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
J95-24/0T
J95-C24/0T
J95-24-0T BN
J95-C24-0T BN
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
J95-24/0T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-033-660

J95-C24/0T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-033-659

J95-24-0T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-921

J95-C24-0T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-918

Deslice para ver más

Nombre del artículo para descarga CAD combinada [Hinge & Mounting Plate]

Nombre del artículo
J95-24/C24_0T+J95-P6T
Nombre del artículo 2D 3D Otros
J95-24/C24_0T+J95-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • Heavy - duty Concealed Hinge J95

  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open