SOPORTE PARA CRISTALESGS-GB20
6 / 6 resultados totales
- SOPORTE PARA CRISTALES
- GS-GB20
- Serie GS-G



Disponible ahora
glass showcase, glass display, glass cabinet
- Para utilizar con la bisagra para vidrio GS-GH20 en caso de gabinete con tapa de vidrio.
Se puede utilizar junto con la bisagra para vidrio GS-GH20 y la cerradura GS-GL20 para obtener un diseño completo y uniforme para su vitrina. - Parts supplied with set
- Upper Gasket (For 8 mm thickness glass door)
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Installation (Wood Top Panel) |
Installation (Glass Top Panel) |
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
GS-GB20-R-CR |
GS-GB20-L-CR |
GS-GB20-R-GP |
GS-GB20-L-GP |
GS-GB20-R-BL |
GS-GB20-L-BL |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-GB20-R-CR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-448 |
GS-GB20-L-CR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-449 |
GS-GB20-R-GP | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-450 |
GS-GB20-L-GP | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-451 |
GS-GB20-R-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-452 |
GS-GB20-L-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-453 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1081_4_gs_gh20_gb20_e.pdf |
---|
Nota
- Para uso con bisagra de cristal GS-GH20 para instalación en gabinetes con tapa de cristal.
- Puede utilizarse junto con la bisagra para vidrio GS-GH20 y la cerradura GS-GL20 para obtener un diseño unificado completo para su vitrina.
- Para su uso en puertas de vidrio de 8 mm de espesor, utilice la junta superior incluida.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.