H160
Filtrar artículos
  • BISAGRA OCULTA
  • Apertura de 160° / Superposición de 23 mm / Para puertas gruesas
  • H160
  • Serie 100
Montaje con tornillos.
Se vende por separado
—Placa de montaje serie 100
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada levantada M4

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
H160-34/23 160-073-621
H160-C34/23 160-073-631
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Material Acabado Ángulo de apertura Cantidad de superposición Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Material principal Tipo de bisagra Característica única Serie Montaje aplicable Color EAN Cartón Peso (g)

H160-34/23

160-073-621

Sin retenedor

Cuerpo: Acero / Copa: Aleación de zinc (ZDC)

Cromo satinado

160°

14 a 23 mm

18

34

Acero

Bisagra de cabezales

Sin retenedor

Serie 100

Madera

Plateada

4510932020602

100

185.4

H160-C34/23

160-073-631

Con retenedor

Cuerpo: Acero / Copa: Aleación de zinc (ZDC)

Cromo satinado

160°

14 a 23 mm

18

34

Acero

Bisagra de cabezales

Con retenedor

Serie 100

Madera

Plateada

4510932020619

100

197.9

Deslice para ver más

Para su instalación se requiere una placa de montaje (se vende por separado). Pídala por separado.


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Locus Chart
Contenido 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
H160-34/23
H160-C34/23
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
H160-34/23 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-621

H160-C34/23 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-631

Deslice para ver más

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open