BISAGRA OCULTAH160
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- BISAGRA OCULTA
- Apertura de 160° / Superposición de 28 mm / Para puertas gruesas
- H160
- Serie 100
- Montaje con tornillos.
- Se vende por separado
- —Placa de montaje serie 100
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada levantada M4
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
H160-34/28 | 160-073-620 |
![]() |
![]() |
H160-C34/28 | 160-073-630 |
![]() |
Para su instalación se requiere una placa de montaje (se vende por separado). Pídala por separado.
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)