Información sobre el producto

KIDS DESIGN AWARD

Designs to contribute to the safety & security of children

This HES product has a minimal gap between the door and door frame for added safety. In Japan, it received the "Kids Design Award." The award program is run by a NPO called the Kids Design Association and it honors designs that enhance children's security and safety, foster children's creativity, and that fascilitate raising children.

More information

*Safety is not guaranteed
HES3D-120-A100

BISAGRA OCULTA AJUSTABLE EN 3 DIRECCIONESHES3D-120-A100

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet

  • BISAGRA OCULTA AJUSTABLE EN 3 DIRECCIONES
  • Apertura de 100°
  • HES3D-120-A100
  • Serie HES

  • Passed 300K open/close private cycle test

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet

Puede limitar el ángulo de apertura cuando se utiliza en combinación con restrictores de puerta.
La pequeña profundidad de perforación (21 mm) permite un fácil empotrado de puertas y marcos.
Los ajustes verticales, horizontales y de profundidad están disponibles incluso después de la instalación.
Características de instalación fácil y rápida:
Puede separarse en dos partes durante la instalación. (Una para las puertas. La otra para los marcos.)
Se puede colgar provisionalmente en las puertas antes de fijar los tornillos.
Accesorios
—Tornillo empotrado de rosca de cabeza avellanada en cruz 5⨯20 4 piezas (hecho de acero inoxidable)

—Llave hexagonal 3
Artículo opcional
—HES3D-120TMP, plantilla de instalación

(Esta plantilla reutilizable permite realizar fácilmente cajeados en puertas y marcos utilizando fresadoras.)

—HES3D-120BKT, soporte para lámina metálica

Videos

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HES3D-120-A100DC 170-044-569
HES3D-120-A100DN 170-044-570
HES3D-120-A100BL 170-044-571
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Anchura de la puerta Altura de la puerta Ángulo de apertura Espesor de la puerta Material principal Acabado principal Característica única Tipo de bisagra Longitud del cuerpo L Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Capacidad de carga N/3 piezas Capacidad de carga kgf/3 piezas Aplicación Material de la puerta Profundidad de la puerta empotrada Profundidad de empotramiento del marco EAN

HES3D-120-A100DC

170-044-569

Plateada

900

2400

100°

29

Aleación de zinc (ZDC)

Cromo satinado

Ajuste en 3 direcciones
Separable
Sujeción temporal
Para uso con tope

Estándar

120

294

30

392

40

Puerta interior

Madera
Acero (SD)

0 a 25

0 a 25

4510932188135

HES3D-120-A100DN

170-044-570

Dorado champán

900

2400

100°

29

Aleación de zinc (ZDC)

Níquel satinado

Ajuste en 3 direcciones
Separable
Sujeción temporal
Para uso con tope

Estándar

120

294

30

392

40

Puerta interior

Madera
Acero (SD)

0 a 25

0 a 25

4510932188142

HES3D-120-A100BL

170-044-571

Negro

900

2400

100°

29

Aleación de zinc (ZDC)

Esmalte negro

Ajuste en 3 direcciones
Separable
Sujeción temporal
Para uso con tope

Estándar

120

294

30

392

40

Puerta interior

Madera
Acero (SD)

0 a 25

0 a 25

4510932188159

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Contenido 2D 3D
DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
HES3D-120-A100DC
HES3D-120-A100DN
HES3D-120-A100BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HES3D-120-A100DC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-044-569

HES3D-120-A100DN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-044-570

HES3D-120-A100BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-044-571

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Nota

—Utilícelo con retenedores o topes de puerta para evitar que las puertas se abran más de 100°.

—Si se utiliza con amortiguadores o cierrapuertas, elija entre LDD-S, LDD-V y LDC-N2. Tenga en cuenta que el peso de la puerta debe cumplir las condiciones de momento tanto de los cierrapuertas como de los amortiguadores.

—Tenga en cuenta que existe la posibilidad de que la bisagra se dañe o no cierre completamente dependiendo de los cierrapuertas utilizados. Se agradece confirmar con antelación.

—Cuando se utiliza un cierrapuertas oculto, se recomienda el modelo HES3D-160.
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
  • INSTALLATION TEMPLATE HES3D-TMP For HES3D Hinges

  • HES3D Series Concealed Hinges - How to Adjust the Door

  • 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE HES3D-120-A100 100° Opening Application Example

×
×
  • HES3D Series Concealed Hinges - How to Adjust the Door

×
Filtro
Filtrar artículos
Buscar Eliminar todo ×
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más