- HG-CHJ70
BISAGRA DE RETENCIÓN CON ÁNGULO AJUSTABLEHG-CHJ70
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- La posición de sujeción intermedia puede ajustarse en 3 ángulos: 45°, 90°, y 135°.
Viene con tapas para ocultar los agujeros de montaje. - Aplicación
- —Equipos para pruebas medioambientales, equipos de laboratorio, etc.
- Tornillo recomendado
- — Tornillo de cabeza hexagonal M5
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Available Detent Angles]
45°/90°/135° -
Mostrar todo
[Available Door Specs]
When using two hinges -
Mostrar todo
[Switching 45°↔90°↔135°]
Can be adjusted by a hex key. -
Mostrar todo
[Application Example]
Detent angle: 45°
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-CHJ70BL | 170-043-659 |
![]() |
![]() |
HG-CHJ70WT | 170-043-660 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1225_1_hg_chj70_e.pdf |
---|
Nota
—El ajuste de los ángulos de retención debe realizarse con la bisagra abierta.
—El par de torsión de sujeción puede variar.