BISAGRA CON AMORTIGUADORHG-JHM14
6 / 6 resultados totales
- Bisagra con amortiguador incorporado para evitar que la tapa se cierre de golpe.
Tipo de montaje lateral y embutido.
Los tornillos se ocultan con la tapa.
También está disponible el soporte para el montaje inferior (con piezas opcionales).
Ideal para la tapa de tocadores y mesas de oficina.
Con marca de color en el borde para reconocer el modelo. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C–40°C
- Se vende por separado
- —Soporte para montaje inferior (UKZ14) también disponible.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-JHM14-S-8BL |
HG-JHM14-S-8WT |
HG-JHM14-S-15BL |
HG-JHM14-S-15WT |
HG-JHM14-S-20BL |
HG-JHM14-S-20WT |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-JHM14-S-8BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-930 |
HG-JHM14-S-8WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-931 |
HG-JHM14-S-15BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-932 |
HG-JHM14-S-15WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-933 |
HG-JHM14-S-20BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-934 |
HG-JHM14-S-20WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-935 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 0899_5_hg_jhm14_e.pdf |
---|
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—El ejemplo de instalación del manual de instrucciones es para una tapa de madera.
—Se vende por pares.
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
—El mecanismo de amortiguación funciona al abrir la tapa unos 60° o más.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.