HG-LSW

BISAGRA DE TOPE DE ACERO INOXIDABLE CON ALTA RESISTENCIAHG-LSW

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE TOPE DE ACERO INOXIDABLE CON ALTA RESISTENCIA
  • Modelo con perforación para instalación
  • HG-LSW

Fabricado en acero inoxidable de 6 mm de espesor.
Fabricado con anillos especiales (rodamientos engrasados) para un movimiento suave.
Diseño destacado con protector de cabezal.
Aplicación
Mecanismos giratorios para puertas grandes, portones y otros objetos pesados.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-LSW-154L 170-041-019
HG-LSW-154R 170-041-020
HG-LSW-204L 170-041-021
HG-LSW-204R 170-041-022
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Posición colgante Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Tipo de cuerpo Material Acabado principal Longitud del cuerpo L Anchura del cuerpo W EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-LSW-154L

170-041-019

Para zurdos

1960

200

PERNIO

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

154.5

116

4510932179331

6

12

1000

HG-LSW-154R

170-041-020

Para diestros

1960

200

PERNIO

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

154.5

116

4510932179348

6

12

1000

HG-LSW-204L

170-041-021

Para zurdos

2180

222

PERNIO

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

204.5

160

4510932179355

-

6

1500

HG-LSW-204R

170-041-022

Para diestros

2180

222

PERNIO

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

204.5

160

4510932179362

-

6

1500

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-LSW-154L
HG-LSW-154R
HG-LSW-204L
HG-LSW-204R
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-LSW-154L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-019

HG-LSW-154R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-020

HG-LSW-204L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-021

HG-LSW-204R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-022

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Consulte la guía de selección para conocer las condiciones de cálculo.