BISAGRA DE TOPE EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIAHG-LSH
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- Fabricado en acero inoxidable de 6 mm de espesor.
Fabricado con anillos especiales (rodamientos engrasados) para un movimiento suave.
Diseño destacado con protector de cabezal. - Aplicación
- —Puertas grandes, portones de acceso y otros mecanismos de rotación de objetos pesados, etc.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-LSH-154L | 170-034-219 |
![]() |
![]() |
HG-LSH-154R | 170-034-220 |
![]() |
![]() |
HG-LSH-204L | 170-034-221 |
![]() |
![]() |
HG-LSH-204R | 170-034-222 |
![]() |
*Prueba de apertura/cierre en las siguientes condiciones:
Tres bisagras usadas en vertical, tamaño de puerta W900⨯H2000
Cuando se utiliza HG-LSH-154: Peso de la puerta 250kg
Cuando se utiliza HG-LSH-204: Peso de la puerta 280kg
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-LSH-154L |
HG-LSH-154R |
HG-LSH-204L |
HG-LSH-204R |
Catálogo
Nota
—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.