HG-S-12

BISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓNHG-S-12

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓN
  • Diámetro de la perforación φ12
  • HG-S-12
  • Serie HG-S

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Ángulo de rotación: 360 grados
Agujero central para facilitar la organización de los cables (excepto para HG-S-MN).
Aplicación
—Panel de control de máquinas herramienta y pantalla LCD, etc.

Videos

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Guía de selección]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-S50-12 170-021-975
HG-S30-12 170-021-976
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Diámetro externo Diámetro del agujero de la sección media Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Capacidad de carga horizontal N Capacidad de carga horizontal kgf Posición de montaje EAN Peso (g)

HG-S50-12

170-021-975

54

12

5.0(±20%)

51.0(±20%)

Acero Inoxidable (SUS430)

Barra pulida

Bisagra giratoria

200

20.4

Horizontal

4510932023009

132

HG-S30-12

170-021-976

54

12

3.0(±20%)

30.6(±20%)

Acero Inoxidable (SUS430)

Barra pulida

Bisagra giratoria

200

20.4

Horizontal

4510932022996

129

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Guía de selección]]

Nombre del artículo
HG-S50-12
HG-S30-12
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-S50-12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-975

HG-S30-12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-976

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Las bisagras se pueden utilizar al revés. No obstante, fije los tornillos desde la superficie de montaje (consulte la sección "Instalación" en las páginas correspondientes). De lo contrario, los productos no funcionarán.

—* Solo para uso horizontal.
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
  • HG-S - Swivel torque hinge