HT-MSG62

TOPE DE PUERTA CON RETENEDOR MAGNÉTICOHT-MSG62

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • TOPE DE PUERTA CON RETENEDOR MAGNÉTICO
  • Para cristales
  • HT-MSG62

Disponible ahora
Funciona como tope de la puerta de vidrio y también como retenedor magnético.
Se puede utilizar en zonas expuestas al agua, como las cabinas de ducha.
El imán tiene un recubrimiento de goma de silicona para sujetar las puertas con suavidad.
Se puede utilizar en marcos de puertas delgados instalando el soporte en la dirección opuesta
Accesorios
Tornillo empotrado en cruz M4 × 12

Planos/ilustraciones

  • [Catch]
  • [Strike Plate]
  • [Different Installations Available]

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Retenedor]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HT-MSG62 270-043-849
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Tipo Aplicación Tipo de producto para la vitrina Espesor del vidrio EAN Peso (g)

HT-MSG62

270-043-849

35

3.6

TOPE DE PUERTA

Para cristales

Retenedor magnético

8
10
12
12.7
13.5

4510932186810

52.2

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HT-MSG62-U10 270-043-851
HT-MSG62-U12 270-043-852
HT-MSG62-U8 270-043-850
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de producto para la vitrina Espesor del vidrio A EAN Peso (g)

HT-MSG62-U10

270-043-851

Retenedor magnético

10

14.1

4510932186834

22.9

HT-MSG62-U12

270-043-852

Retenedor magnético

12

16.1

4510932186841

23.7

HT-MSG62-U8

270-043-850

Retenedor magnético

8

12.1

4510932186827

22.3

Deslice para ver más


Partes opcionales

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HT-MSG62-P127 270-043-853
HT-MSG62-P135 270-043-854
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Espesor del vidrio EAN Peso (g)

HT-MSG62-P127

270-043-853

12.7

4510932186858

1.4

HT-MSG62-P135

270-043-854

13.5

4510932186865

1.1

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Retenedor]]

Nombre del artículo
HT-MSG62
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HT-MSG62 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-043-849

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
HT-MSG62-U10
HT-MSG62-U12
HT-MSG62-U8
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HT-MSG62-U10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-043-851

HT-MSG62-U12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-043-852

HT-MSG62-U8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-043-850

Deslice para ver más

Partes opcionales

Nombre del artículo
HT-MSG62-P127
HT-MSG62-P135
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
HT-MSG62-P127 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-043-853

HT-MSG62-P135 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-043-854

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1319_4_ht_msg62_a5_e.pdf

Nota

Temperatura de funcionamiento: Máx. 80℃

Por favor, no raye la parte de la goma de silicona que entra en contacto con la placa de cierre. Esto puede provocar la rotura de la silicona. Si no utiliza las placas de cierre que se venden por separado, por favor asegúrese de utilizar una placa plana en su lugar.

La placa de cierre debe instalarse en la parte superior de la puerta. La instalación en la parte inferior o lateral de la puerta puede causar desalineación.