- J95-P6T
PLACA DE MONTAJEJ95-P6T
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- PLACA DE MONTAJE
- Para la bisagra J95
- J95-P6T
- Serie J95

heavy duty, cabinet hinge
- Función de ajuste de 3 direcciones mediante placa de montaje (profundidad + 1,5, - 2,5 mm, vertical +/- 3 mm, superposición [horizontal] + 0, - 4 mm).
Instalación y desmontaje sencillos con un solo toque.
Máximo. peso de la puerta: 25 kg con 2 piezas, 40 kg con 3 piezas.
Montaje a presión. - Se vende por separado
- —Cubierta para placa de montaje J95ZC-GR
—Tornillo de rosca de cabeza avellanada levantada 5⨯18 - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada de tamaño 5, tornillo de rosca de cabeza avellanada elevada o tornillo para madera.
En Uso
Imágenes
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Placa de montaje]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
J95-P6T | 160-026-732 |
![]() |
![]() |
J95-P6T BN | 160-034-927 |
![]() |
Se vende por separado
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
TAP518NI | 160-032-356 |
![]() |
![]() |
TAP518BN | 160-043-496 |
![]() |