- KA-T100S50
SOPORTE PARA MONITORKA-T100S50
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
- Se puede instalar y quitar fácilmente.
Paradas libres en un rango de 180° (giro) y 40° (inclinación).
El bloqueo auxiliar evita que el monitor se hunda debido a pequeñas vibraciones. También es ideal para pantallas táctiles.
El bloqueo auxiliar se libera temporalmente si se aplica una carga pesada cuando está bloqueado.
Agujeros de soporte según la norma VESA (75 ~ 75 mm, 100 ~ 100 mm).
Tamaño de monitor aplicable: 12 - 22,9 pulgadas (hasta unos 10,0 kg) - Aplicación
- —Monitores de cristal líquido para máquinas herramienta, equipos OA y equipos médicos, etc.
En Uso
Imágenes
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
KA-T100S50 | 210-033-587 |
![]() |
![]() |
KA-T100S50-WT | 210-050-289 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 0929_3_kat100s50_e.pdf |
---|
Nota
—No mueva el monitor a la fuerza después de aplicar el bloqueo auxiliar.
—Después de instalar el monitor, asegúrese que la palanca de liberación esté bloqueada.
—No utilizar de forma continua (repetidamente en poco tiempo).