- LAD
AMORTIGUADOR CON ASISTENCIA PARA LEVANTAMIENTOLAD
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- Lift Assist
- Soft Close
countertop,easy lifting, flip-up counter
- Gran solución para solapas para encimeras en bares, restaurantes y mostradores de recepción.
El amortiguador incorporado proporciona un cierre suave cerca del radio de cierre y evita los portazos.
El amortiguador funcionará incluso si se libera cerca del radio de cierre.
El sistema de asistencia para la elevación hace que las solapas de encimera se sientan ligeras y fáciles de levantar.
Se puede adaptar a las solapas de las encimeras existentes sin necesidad de una mortaja.
La posición de instalación es fácil de alinear con la plantilla incluida.
Perfil delgado. Al abrirse, la unidad tiene un saliente muy pequeño de 35 mm.
Superó con éxito 100.000 ciclos de apertura/cierre en una prueba privada.
Espesor de solapa adecuado: 15 - 25 mm.
El espesor máximo posible de la solapa utilizando el espaciador LAD-DP es de 40 mm.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
LAD-L | 170-025-804 |
![]() |
![]() |
LAD-M | 170-025-805 |
![]() |
![]() |
LAD-H | 170-025-806 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Instruction Manual | 0730-1_lad.pdf |