- LADH
AMORTIGUADOR CON ASISTENCIA PARA LEVANTAMIENTOLADH
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Lift Assist
- Soft Close
countertop,easy lifting, flip-up counter
- Ideal para solapas para encimeras en bares, restaurantes y mostradores de recepción.
El movimiento de cierre suave y liso cerca del radio de cierre evita que las solapas se cierren de golpe. La función de amortiguamiento funciona incluso si la solapa solo se abre ligeramente.
Ideal para momentos de puerta de 25 - 50 N_m.
Mecanismo de ayuda a la elevación con apertura de luz.
Detiene la solapa a 95° de apertura con un tope.
La posición de instalación se puede determinar fácilmente con la plantilla suministrada.
Se puede instalar en las encimeras existentes sin necesidad de un procesamiento adicional.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual(English/Japanese) | 1256_3_ladh.pdf |