- LL-66
PESTILLO DE PALANCALL-66
5 / 5 resultados totales
- Se ha incorporado recientemente un acabado cromado
Se puede utilizar en puertas superpuestas o puertas abatibles donde la puerta es más larga que la altura del marco.
Elimina la necesidad de utilizar manijas o tiradores.
Alta resistencia a las vibraciones producidas por el movimiento o por los terremotos.
La posición de instalación se puede ajustar (Cuerpo: verticalmente ¬±1,5 mm. Contraplaca: horizontalmente ¬±1,5 mm)
El modelo LL-66GR está fabricado con material ignífugo con clasificación UL94-0. - Accesorios
- —Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4×12
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
LL-66BR | 140-051-028 |
![]() |
![]() |
LL-66WT | 140-051-027 |
![]() |
![]() |
LL-66/CR | 140-036-236 |
![]() |
![]() |
LL-66BL | 140-047-143 |
![]() |
![]() |
LL-66GR | 140-051-029 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
LL-66BR |
LL-66WT |
LL-66/CR |
LL-66BL |
LL-66GR |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-66BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-051-028 |
LL-66WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-051-027 |
LL-66/CR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-036-236 |
LL-66BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-047-143 |
LL-66GR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-051-029 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1215_4_ll66_e.pdf |
---|
Nota
—Puede que no funcione correctamente en caso de que la puerta se deforme o se hunda debido a un uso prolongado. En este caso, ajuste el estado de ajuste de la puerta o la posición de instalación del producto.
—Asegúrese de que el margen de enclavamiento de la estructura y la contraplaca es de 6.5 mm.
—No guarde objetos pesados en el gabinete ya que un impacto excesivo puede hacer que la puerta se abra.