- LL-66S
PESTILLO DE PALANCA DE ACERO INOXIDABLELL-66S
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Fabricado íntegramente en SUS316 o su equivalente. Gran resistencia a la corrosión.
Resistente al calor
Se puede utilizar en puertas superpuestas o puertas abatibles donde la puerta es más larga que la altura del marco.
Elimina la necesidad de utilizar manijas o tiradores.
Alta resistencia a las vibraciones producidas por el movimiento o por los terremotos.
La posición de instalación se puede ajustar (Cuerpo: verticalmente ¬±1,5 mm. Contraplaca: horizontalmente ¬±1,5 mm)
Puede utilizarse en aplicaciones exteriores. - Aplicación
- —Mobiliario y equipos marinos, etc.
- Accesorios
- —Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4×12 (SUS)
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Figure on the right is for the case where the clearance between the bottom board and door is 5mm.
*marked dimension is 23 - (clearance between bottom board and door).
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1127_2_ll66s_e.pdf |
---|
Nota
—Asegúrese de que el margen de enclavamiento de la estructura y la contraplaca es de 5.2 mm.
—No guarde objetos pesados en el gabinete ya que un impacto excesivo puede hacer que la puerta se abra.