- MC-158, MC-159
RETENEDOR MAGNÉTICOMC-158, MC-159
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- Ultra Thin
- El imán ultradelgado de 2,6 mm funciona bien incluso en espacios reducidos
Producto similar con poderosa fuerza magnética: MC-159-8
Producto similar fabricado en acero inoxidable: MC-159-SUS - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada M3 o tornillo de cabeza avellanada para madera 3.1
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Retenedor magnético]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-158 | 140-050-014 |
![]() |
![]() |
MC-159 | 140-058-061 |
![]() |
![]() |
MC-159-BL | 140-038-023 |
![]() |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Separately]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-YN001U-BL | 140-038-025 |
![]() |
![]() |
MC-YN001U | 140-059-555 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo [[Retenedor magnético]]
Nombre del artículo |
---|
MC-158 |
MC-159 |
MC-159-BL |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Separately]
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Temperatura máxima: 80°C
—La contraplaca debe estar en contacto con la estructura. El contacto directo con el imán puede romperlo.
—Solo el MC-158 está marcado con una "S" para diferenciarlo del MC-159 (véase el siguiente plano)