- MC-159-SUS
RETENEDOR MAGNÉTICOMC-159-SUS
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- El imán ultradelgado de 2,8 mm funciona bien incluso en espacios reducidos
Cubierto con un revestimiento de resina acrílica para una alta resistencia a la corrosión.
Poderosa fuerza magnética
Productos similares con diferentes fuerzas magnéticas: MC-158, MC-159, MC-159-8 - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada M3 o tornillo de cabeza avellanada para madera 3.1
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Se vende por separado [[Counter Plate (Sold Separately)]]
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Temperatura máxima: 80°C
—La contraplaca debe estar en contacto con la estructura. El contacto directo con el imán puede romperlo.