RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADOMC-MS45
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- El cuerpo recubierto de goma de silicona reduce el ruido al cerrar la puerta.
Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética mediante el uso de imán de neodimio.
La arandela instalada en el orificio de fijación del cuerpo evita que la goma de silicona se rompa al atornillarla.
Producto similar (tamaño más grande y mayor fuerza magnética): MC-MS50. - Se vende por separado
- —Contraplaca MC-JMP45
—Contraplaca AS-68, MC-JM49 - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza segmentada M4
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-MS45LGR | 140-033-799 |
![]() |
![]() |
MC-MS45DGR | 140-033-800 |
![]() |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo [[Estructura]]
Nombre del artículo |
---|
MC-MS45LGR |
MC-MS45DGR |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]
Nombre del artículo |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—No utilizar en ambientes fuertemente ácidos y altamente alcalinos.
—No utilice en contacto con vapor, agua caliente y agua.
—Temperatura máxima: 80°C
—No raspe con fuerza, ya que la superficie magnética dañada podría rasgarse. Utilice una contraplaca plana sin irregularidades.