RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADOMC-MS50
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- El retenedor magnético está sellado herméticamente en goma de silicona, lo que reduce cualquier ruido por contacto con el imán.
Perfil compacto con poderosa fuerza magnética gracias al imán de neodimio.
Diseñado para evitar que el revestimiento de goma de silicona se rasgue al fijarlo en su posición con tornillos.
Es de mayor tamaño que el MC-MS45 con mayor fuerza magnética. - Se vende por separado
- —Contraplaca MC-JMP45
—Contraplaca AS-68, MC-JM49 - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza segmentada M4
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-MS50LGR | 140-024-468 |
![]() |
![]() |
MC-MS50DGR | 140-024-469 |
![]() |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo [[Estructura]]
Nombre del artículo |
---|
MC-MS50LGR |
MC-MS50DGR |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]
Nombre del artículo |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—No utilizar en ambientes fuertemente ácidos y altamente alcalinos.
—No utilice en contacto con vapor, agua caliente y agua.
—Temperatura máxima: 80°C
—No raspe con fuerza, ya que la superficie magnética dañada podría rasgarse. Utilice una contraplaca plana sin irregularidades.
—El par de torsión recomendado es de 39N⋅cm (4kgf⋅cm).