- MC-YN015S, MC-YN015SP
RETENEDOR MAGNÉTICOMC-YN015S, MC-YN015SP
2 / 2 resultados totales
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- El retenedor magnético ultradelgado de 2,2 mm funciona bien incluso en espacios reducidos.
Imán de neodimio muy fuerte
Cubierto con un revestimiento epoxi para una alta resistencia a la corrosión. - Accesorios
- Solo para MC-YN015SP
—Contraplaca
—Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3×14 (SUS) - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada M3 o tornillo de cabeza avellanada para madera nominal 3.1
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
*Magnet is stored under the cover.
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-YN015S | 140-020-672 |
![]() |
![]() |
MC-YN015SP | 140-020-673 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Puede oxidarse si se utiliza expuesta directamente al agua o en un entorno de alta temperatura y humedad.
—Temperatura máxima: 80°C
—La contraplaca debe estar en contacto con las horquillas por ambos lados y no debe estar en contacto directo con la tapa. El contacto directo puede romper el imán.
—Asegúrese de biselar la superficie de montaje para tornillos y remaches. De este modo, la cabeza del tornillo no sobresaldrá cuando se fije la estructura (consulte "Dimensiones del recorte y ejemplo de instalación").