MC-YN016HP

RETENEDOR MAGNÉTICOMC-YN016HP

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO
  • MC-YN016HP

  • Heat Resistance
  • Ultra Thin
  • Rust Prevention
Ideal para entornos de alta temperatura de hasta 250°.
Antioxidación: fabricado en acero inoxidable.
Retenedor magnético ultradelgado de 2,8 mm de espesor ideal para espacios reducidos.
Cuerpo pequeño con gran fuerza magnética (imán de cobalto y samario).
Disponible solo el retenedor magnético o el juego que incluye el retenedor magnético, la contraplaca y los tornillos.
También es posible realizar la instalación con remaches.
También está disponible el tipo MC-YN015S sin resistencia al calor de la misma forma.
Accesorios
Solo para MC-YN016HPP

—Contraplaca

—Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3×14 (SUS)
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada M3 o tornillo de cabeza avellanada para madera nominal 3.1

Planos/ilustraciones

  • *Magnet is stored under the cover.
  • [Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-YN016HP-15 140-033-220
MC-YN016HPP-15 140-033-221
MC-YN016HP-27 140-033-222
MC-YN016HHP-27 140-033-223
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Acabado del cuerpo Tipo Dirección del montaje Ambiente Altura H EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-YN016HP-15

140-033-220

Solo el cuerpo

15

1.5

35

2.8

Acero Inoxidable (SUS430)

Pulido

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

Resistencia al calor
Anticorrosión

12

4510932166089

100

2000

4

MC-YN016HPP-15

140-033-221

Cuerpo/placa/tornillo

15

1.5

35

2.8

Acero Inoxidable (SUS430)

Pulido

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

Resistencia al calor
Anticorrosión

12

4510932166096

100

2000

10.4

MC-YN016HP-27

140-033-222

Solo el cuerpo

27

2.8

35

2.8

Acero Inoxidable (SUS430)

Pulido

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

Resistencia al calor
Anticorrosión

12

4510932166102

100

2000

5

MC-YN016HHP-27

140-033-223

Cuerpo/placa/tornillo

27

2.8

35

2.8

Acero Inoxidable (SUS430)

Pulido

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

Resistencia al calor
Anticorrosión

12

4510932166119

100

2000

11.4

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MC-YN016HP-15
MC-YN016HPP-15
MC-YN016HP-27
MC-YN016HHP-27
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-YN016HP-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-220

MC-YN016HPP-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-221

MC-YN016HP-27 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-222

MC-YN016HHP-27 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-223

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—La contraplaca debe estar en contacto con las horquillas por ambos lados y no debe estar en contacto directo con la tapa. El contacto directo puede romper el imán.

—Asegúrese de biselar la superficie de montaje para tornillos y remaches. De este modo, la cabeza del tornillo no sobresaldrá cuando se fije la estructura (consulte "Dimensiones del recorte y ejemplo de instalación").