XL-GC07-CR

BISAGRA PARA CRISTALESXL-GC07-CR

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

glass showcase, glass display, glass cabinet


glass showcase, glass display, glass cabinet

Bisagra con retenedor para puerta superpuesta de gabinete de vidrio.
Se puede utilizar con el modelo XL-GC01-CR

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
XL-GC07-CR 170-080-008
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Espesor del vidrio Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Anchura máxima de la puerta Altura máxima de la puerta Aplicación Forma Material del tablero lateral Instalación Característica única Material principal Acabado principal Cierre automático Tipo de producto para la vitrina Para vitrinas de coordinación total EAN

XL-GC07-CR

170-080-008

5
6
8

118

12

500

1200

Mobiliario y vitrinas

Normal

Madera

Superposición

Con retenedor

Aleación de zinc (ZDC)

Revestimiento de cromo

No

Bisagra

Puertas abatibles/Puertas corredizas Serie XL-GC

4510932069809

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
XL-GC07-CR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
XL-GC07-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-080-008

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1307_1_xlgc07_e.pdf

Nota

No se puede utilizar con XL-GC02 porque la cerradura es solo para puertas empotradas.